Nastavení

Průmyslové sběrnice založené na Ethernetu

Parametr

Index

Význam

IP adresa

8453.6

Tento bod menu zobrazuje IP adresu průmyslové sběrnice.

Maska podsítě

8453.7

Tento bod menu zobrazuje masku podsítě průmyslové sběrnice.

Doba timeoutu procesních dat

8453.3

Tento bod menu zobrazuje dobu timeoutu procesních dat.

Spouštění konfigurace DHCP

8453.20

Tento bod menu zobrazuje spouštěcí konfiguraci protokolu DHCP.

Název zařízení PROFINET

8453.43

Tento bod menu zobrazuje název zařízení PROFINET. Případně je zkrácen.

AS‑Interface

Parametr

Index

Význam

Adresa

8458.1

Tento bod menu zobrazuje adresu.

Typ

8458.3

Tento bod menu zobrazuje typ.

Profil

8458.4

Tento bod menu zobrazuje profil.

Rozšířený kód ID1

8458.5

Tento bod menu zobrazuje rozšířený kód ID1.