Impostazioni

Bus di campo basati su Ethernet

Parametri

Indice

Significato

IP address (indirizzo IP)

8453.6

Questa voce di menu visualizza l'indirizzo IP del bus di campo.

Subnet mask (maschera di sottorete)

8453.7

Questa voce di menu visualizza la maschera di sottorete del bus di campo.

Tempo timeout dati di processo

8453.3

Questa voce di menu visualizza il tempo di timeout dei dati di processo.

Configurazione startup DHCP

8453.20

Questa voce di menu visualizza la configurazione startup del protocollo DHCP.

Nome dispositivo PROFINET

8453.43

Questa voce di menu visualizza il nome dispositivo PROFINET. Se necessario, viene abbreviato.

AS-Interface

Parametri

Indice

Significato

Indirizzo

8458.1

Questa voce di menu visualizza l'indirizzo.

Tipo

8458.3

Questa voce di menu visualizza il tipo.

Profilo

8458.4

Questa voce di menu visualizza il profilo.

Codice ID1 esteso

8458.5

Questa voce di menu visualizza il codice ID1 esteso.