Ustawienia

Sieci przemysłowe na bazie Ethernet

Parametry

Indeks

Znaczenie

Adres IP

8453.6

W tym punkcie menu wyświetlany jest adres IP sieci przemysłowej.

Maska podsieci

8453.7

W tym punkcie menu wyświetlana jest maska podsieci sieci przemysłowej.

Czas limitu danych procesowych

8453.3

W tym punkcie menu wyświetlany jest czas limitu danych procesowych.

Konfiguracja uruchomienia DHCP

8453.20

W tym punkcie menu wyświetlana jest konfiguracja uruchomienia protokołu DHCP.

Nazwa urządzenia PROFINET

8453.43

W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa urządzenia PROFINET. Ewentualnie jest ona skrócona.

AS-Interface

Parametry

Indeks

Znaczenie

Adres

8458.1

Ten punkt menu wskazuje adres.

Typ

8458.3

Ten punkt menu wskazuje typ.

Profil

8458.4

Ten punkt menu wskazuje profil.

Rozszerzony kod ID1

8458.5

Ten punkt menu wskazuje rozszerzony kod ID1.