数字量输入端和数字量输出端

该子菜单可显示变频器所支持的数字输入/输出端的当前值。

缩写的含义:

  • DI:数字量输入端
  • DO:数字量输出端
  • DIO:可配置的数字量输入端和数字量输出端
  • DB:数字量制动输出端
  • DO R:数字量继电器输出端
  1. 为显示详细信息,请选择一个LED图标并点击 <OK> 键。

参数

含义

Physicallevel(物理电平)

LED图标为绿色:“High”信号

LED图标为灰色:“Low”信号

0-active(0激活)

LED图标为绿色:“Low”信号已激活功能

LED图标为灰色:“High”信号已激活功能

Function status(功能状态)

LED图标为绿色:功能激活

LED图标为灰色:功能禁用

Function(功能)

显示数字接口的功能。

  1. 点击 <Esc> 键可返回到菜单中。下表列出了重要的数字输入和输出端。

参数

索引

含义

基本单元数字量输入端

8334.1

实际值

基本单元数字量输出端

8335.1

实际值

基本单元可配置的数字量输入端

8337.1

实际值

可配置的数字量输入端/数字量输出端基本单元

8337.21

选择DIO 01作为数字量输入端或数字量输出端

可配置的数字量输入端/数字量输出端基本单元

8337.22

选择DIO 02作为数字量输入端或数字量输出端

基本单元可配置的数字量输出端

8338.1

实际值