Dijital girişler ve dijital çıkışlar
Bu alt menü, frekans çeviricinin desteklenen dijital giriş ve çıkışlarının güncel değerini gösterir.
Kısaltmaların anlamı:
- DI: Dijital giriş
- DO: Dijital çıkış
- DIO: Yapılandırılabilen dijital girişler ve dijital çıkışlar
- DB: Dijital fren çıkışı
- DO R: Dijital röle çıkışı

- Detayları görüntülemek için, bir LED sembolünü seçin ve <OK> tuşuna tıklayın.

Parametre | Anlamı |
|---|---|
Fiz. seviye | Yeşil LED sembolü: High sinyali Gri LED sembolü: Low sinyali |
0-aktif | Yeşil LED sembolü: Low sinyali fonksiyonu etkinleştirir Gri LED sembolü: High sinyali fonksiyonu etkinleştirir |
Fonksiyon durumu | Yeşil LED sembolü: Fonksiyon etkin Gri LED sembolü: Fonksiyon etkin değil |
Fonksiyon | Dijital bağlantının fonksiyonunu gösterir. |
- Tekrar menüye dönmek için, <Esc> tuşuna basın. Aşağıdaki tabloda en önemi dijital girişler ve çıkışlar gösterilmektedir.
Parametre | İndeks | Anlamı |
|---|---|---|
Ana cihaz dijital girişleri | 8334.1 | Güncel değer |
Ana cihaz dijital çıkışları | 8335.1 | Güncel değer |
Ana cihaz yapılandırılabilir dijital girişleri | 8337.1 | Güncel değer |
Ana cihaz yapılandırılabilir dijital girişleri/dijital çıkışları | 8337.21 | Dijital giriş veya dijital çıkış olarak DIO 01 seçim |
Ana cihaz yapılandırılabilir dijital girişleri/dijital çıkışları | 8337.22 | Dijital giriş veya dijital çıkış olarak DIO 02 seçim |
Ana cihaz yapılandırılabilir dijital çıkışları | 8338.1 | Güncel değer |