Entradas digitales y salidas digitales

Este submenú muestra el valor actual de las entradas y salidas digitales del variador.

Las abreviaturas significan:

  • DI: entrada binaria
  • DO: salida binaria
  • DIO: entradas binarias y salidas binarias configurables
  • DB: salida de freno binaria
  • DO R: salida de relé binaria
  1. Para mostrar los detalles, seleccione un símbolo LED y pulse la tecla <OK>.

Parámetro

Significado

Physical level (Nivel físico)

Símbolo LED verde: Señal High

Símbolo LED gris: Señal Low

O-active (0 activo)

Símbolo LED verde: señal Low activa función

Símbolo LED gris: señal High activa función

Function status (Estado de la función)

Símbolo LED verde: Función activa

Símbolo LED gris: Función inactiva

Function (Función)

Muestra la función de la conexión digital.

  1. Para volver al menú, pulse la tecla <Esc> (Escape). La siguiente tabla muestra las entradas y salidas binarias.

Parámetro

Índice

Significado

Entradas digitales unidad básica

8334.1

Valor actual

Salidas binarias unidad básica

8335.1

Valor actual

Entradas digitales configurables unidad básica

8337.1

Valor actual

Entradas binarias/salidas binarias configurables unidad básica

8337.21

Selección DIO 01 como entrada binaria o salida binaria

Entradas digitales/salidas digitales configurables unidad básica

8337.22

Selección DIO 02 como entrada digital o salida digital

Salidas digitales configurables unidad básica

8338.1

Valor actual