디지털 입력 및 디지털 출력

이 하위 메뉴에는 인버터의 지원되는 디지털 입력 및 출력의 현재 값이 표시됩니다.

약어의 의미:

  • DI: 디지털 입력
  • DO: 디지털 출력
  • DIO: 구성 가능한 디지털 입력 및 디지털 출력
  • DB: 디지털 브레이크 출력
  • DO R: 디지털 릴레이 출력
  1. 세부 정보를 표시하는 경우에는 LED 아이콘을 선택하고 <OK> 버튼을 터치하십시오.

매개변수

의미

물리적 레벨

LED 아이콘 녹색: High 신호

LED 아이콘 회색: Low 신호

0 활성

LED 아이콘 녹색: Low 신호가 기능을 활성화시킴

LED 아이콘 회색: High 신호가 기능을 활성화시킴

기능 상태

LED 아이콘 녹색: 기능 활성

LED 아이콘 회색: 기능 비활성

기능

디지털 연결부의 기능을 표시합니다.

  1. 다시 메뉴로 돌아가는 경우 <Esc> 버튼을 누르십시오. 다음 표에는 중요한 디지털 입력 및 출력이 표시되어 있습니다.

매개변수

인덱스

의미

기본 장치 디지털 입력

8334.1

현재 값

기본 장치 디지털 출력

8335.1

현재 값

구성 가능한 기본 장치 디지털 입력

8337.1

현재 값

구성 가능한 기본 장치 디지털 입력/디지털 출력

8337.21

디지털 입력 및 디지털 출력으로 DIO 01 선택

구성 가능한 기본 장치 디지털 입력/디지털 출력

8337.22

디지털 입력 및 디지털 출력으로 DIO 02 선택

구성 가능한 기본 장치 디지털 출력

8338.1

현재 값