Ingressi digitali e uscite digitali

Questo sottomenu visualizza il valore attuale di ingressi e uscite digitali supportate del convertitore di frequenza.

Significato delle abbreviazioni:

  • DI: ingresso digitale
  • DO: uscita digitale
  • DIO: ingressi digitali e uscite digitali configurabili
  • DB: uscita freno digitale
  • DO R: uscita relè digitale
  1. Per visualizzare i dettagli selezionare il simbolo LED e toccare il tasto <OK>.

Parametri

Significato

Physical level (livello fisico)

Simbolo LED verde: segnale high

Simbolo LED grigio: segnale low

0-active (0 attivo)

Simbolo LED verde: il segnale low attiva la funzione

Simbolo LED grigio: il segnale high attiva la funzione

Function status (stato funzione)

Simbolo LED verde: funzione attiva

Simbolo LED grigio: funzione inattiva

Function (funzione)

Visualizza la funzione del collegamento digitale.

  1. Per ritornare al menu premere il tasto <Esc>. La tabella che segue riporta gli ingressi e le uscite più importanti.

Parametri

Indice

Significato

Ingressi digitali unità base

8334.1

Valore attuale

Uscite digitali unità base

8335.1

Valore attuale

Ingressi digitali configurabili unità base

8337.1

Valore attuale

Ingressi digitali/uscite digitali configurabili unità base

8337.21

Selezione DIO 01 come ingresso digitale o uscita digitale

Ingressi digitali/uscite digitali configurabili unità base

8337.22

Selezione DIO 02 come ingresso digitale o uscita digitale

Uscite analogiche configurabili unità base

8338.1

Valore attuale