Digitális bemenetek és digitális kimenetek

Ez az almenü a frekvenciaváltó támogatott digitális be- és kimeneteinek aktuális értékét mutatja.

A rövidítések jelentése:

  • DI: Bináris bemenet
  • DO: Bináris kimenet
  • DIO: konfigurálható digitális bemenetek és digitális kimenetek
  • DB: digitális fékkimenet
  • DO R: digitális relékimenet
  1. A részletek megjelenítéséhez válasszon ki egy LED-szimbólumot, és koppintson az <OK> gombra.

Paraméter

Jelentés

Physical (Fiz.) level (jelszint)

Zöld LED-szimbólum: Magas jel

Szürke LED-szimbólum: Alacsony jel

0-active (0 esetén aktív)

Zöld LED-szimbólum: Az alacsony jel aktiválja a funkciót

Szürke LED-szimbólum: A magas jel aktiválja a funkciót

Funkció állapota

Zöld LED-szimbólum: Funkció aktív

Szürke LED-szimbólum: Funkció inaktív

Funkció

A digitális csatlakozó funkcióját mutatja.

  1. A menübe történő visszatéréshez nyomja meg az <Esc> gombot. A következő táblázat a legfontosabb digitális be- és kimeneteket mutatja.

Paraméter

Index

Jelentés

Alapkészülék digitális bemenetei

8334.1

Aktuális érték

Alapkészülék digitális kimenetei

8335.1

Aktuális érték

Alapkészülék konfigurálható digitális bemenetei

8337.1

Aktuális érték

Az alapkészülék konfigurálható digitális bemenetei/digitális kimenetei

8337.21

DIO 01 kiválasztása digitális bemenetként vagy digitális kimenetként

Az alapkészülék konfigurálható digitális bemenetei/digitális kimenetei

8337.22

DIO 02 kiválasztása digitális bemenetként vagy digitális kimenetként

Alapkészülék konfigurálható digitális kimenetei

8338.1

Aktuális érték