Digitalinnganger og digitalutganger
Denne undermenyen viser den aktuelle verdien for inn- og utganger som støttes på omformeren.
Forkortelsene betyr:
- DI: Digitalinngang
- DO: Digitalutgang
- DIO: konfigurerbare digitalinnganger og digitalutganger
- DB: digital bremseutgang
- DO R: digital reléutgang

- For å vise detaljer må du velge et LED-symbol og berøre <OK>-tasten.

Parameter | Betydning |
|---|---|
Physical level (Fysisk nivå) | Grønt LED-symbol: High-signal Grått LED-symbol: Low-signal |
0-active (0-aktiv) | Grønt LED-symbol: Low-signal aktiverer funksjon Grått LED-symbol: High-signal aktiverer funksjon |
Function status (Funksjonsstatus) | Grønt LED-symbol: Funksjon aktiv Grått LED-symbol: Funksjon inaktiv |
Function (Funksjon) | Viser funksjonen til den digitale tilkoblingen. |
- Trykk på <Esc>-tasten for å vende tilbake til menyen. Tabellen nedenfor viser de viktigste digitale inn- og utgangene.
Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
Digitalinnganger basisenhet | 8334.1 | Foreliggende verdi |
Digitalutganger basisenhet | 8335.1 | Foreliggende verdi |
Konfigurerbare digitalinnganger basisenhet | 8337.1 | Foreliggende verdi |
Konfigurerbare digitalinnganger/digitalutganger basisenhet | 8337.21 | Valget DIO 01 som digitalinngang eller digitalutgang |
Konfigurerbare digitalinnganger/digitalutganger basisenhet | 8337.22 | Valget DIO 02 som digitalinngang eller digitalutgang |
Konfigurerbare digitalutganger basisenhet | 8338.1 | Foreliggende verdi |