Digitaleingänge und Digitalausgänge
Dieses Untermenü zeigt den aktuellen Wert der unterstützten digitalen Ein- und Ausgänge des Umrichters.
Die Abkürzungen bedeuten:
- DI: Digitaleingang
- DO: Digitalausgang
- DIO: konfigurierbare Digitaleingänge und Digitalausgänge
- DB: digitaler Bremsenausgang
- DO R: digitaler Relaisausgang

- Um Details anzuzeigen, wählen Sie ein LED-Symbol aus und tippen Sie auf die Taste <OK>.

Parameter | Bedeutung |
|---|---|
Phys. Pegel | LED-Symbol grün: High-Signal LED-Symbol grau: Low-Signal |
0-aktiv | LED-Symbol grün: Low-Signal aktiviert Funktion LED-Symbol grau: High-Signal aktiviert Funktion |
Funktionsstatus | LED-Symbol grün: Funktion aktiv LED-Symbol grau: Funktion inaktiv |
Funktion | Zeigt die Funktion des digitalen Anschlusses. |
- Um wieder in das Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste <Esc>. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten digitalen Ein- und Ausgänge.
Parameter | Index | Bedeutung |
|---|---|---|
Digitaleingänge Grundgerät | 8334.1 | Aktueller Wert |
Digitalausgänge Grundgerät | 8335.1 | Aktueller Wert |
Konfigurierbare Digitaleingänge Grundgerät | 8337.1 | Aktueller Wert |
Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge Grundgerät | 8337.21 | Auswahl DIO 01 als Digitaleingang oder Digitalausgang |
Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge Grundgerät | 8337.22 | Auswahl DIO 02 als Digitaleingang oder Digitalausgang |
Konfigurierbare Digitalausgänge Grundgerät | 8338.1 | Aktueller Wert |