Digitalindgange og digitaludgange
Denne undermenu viser den aktuelle værdi for omformerens understøttede digitale ind- og udgange.
Forkortelserne betyder:
- DI: Digitalindgang
- DO: Digitaludgang
- DIO: Konfigurerbare digitalindgange og digitaludgange
- DB: Digital bremseudgang
- DO R: Digital relæudgang

- For at få vist detaljer skal du vælges et LED-symbol og trykke på tasten <OK>.

Parameter | Betydning |
|---|---|
Physical level (Fysisk niveau) | LED-symbol grønt: High-signal LED-symbol gråt: Low-signal |
0-active (0-aktiv) | LED-symbol grønt: Low-signal aktiverer funktion LED-symbol gråt: High-signal aktiverer funktion |
Function status (Funktionsstatus) | LED-symbol grønt: Funktion aktiv LED-symbol gråt: Funktion inaktiv |
Function (Funktion) | Viser funktionen for den digitale tilslutning. |
- Tryk på tasten <Esc> for at vendte tilbage til menuen. Den følgende tabel viser de vigtigste digitale ind- og udgange.
Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
Digitalindgange basisenhed | 8334.1 | Aktuel værdi |
Digitaludgange basisenhed | 8335.1 | Aktuel værdi |
Konfigurerbare digitalindgange basisenhed | 8337.1 | Aktuel værdi |
Konfigurerbare digitalindgange/digitaludgange basisenhed | 8337.21 | Valg DIO 01 som digitalindgang eller digitaludgang |
Konfigurerbare digitalindgange/digitaludgange basisenhed | 8337.22 | Valg DIO 02 som digitalindgang eller digitaludgang |
Konfigurerbare digitaludgange basisenhed | 8338.1 | Aktuel værdi |