Digitální vstupy a digitální výstupy
Toto podmenu zobrazuje aktuální hodnotu podporovaných digitálních vstupů a výstupů měniče.
Význam zkratek:
- DI: digitální vstup
- DO: digitální výstup
- DIO: konfigurovatelné digitální vstupy a digitální výstupy
- DB: digitální výstup brzdy
- DO R: digitální výstup relé

- Pro zobrazení detailů zvolte LED symbol a klepněte na tlačítko <OK>.

Parametr | Význam |
|---|---|
Fyz. úroveň | LED symbol zelený: signál high LED symbol šedý: signál low |
0 aktivní | LED symbol zelený: signál low aktivuje funkci LED symbol šedý: signál high aktivuje funkci |
Stav funkce | LED symbol zelený: funkce aktivovaná LED symbol šedý: funkce deaktivovaná |
Funkce | Zobrazuje funkci digitálního připojení. |
- Pro návrat zpět do menu stiskněte tlačítko <Esc>. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější digitální vstupy a výstupy.
Parametr | Index | Význam |
|---|---|---|
Digitální vstupy základního zařízení | 8334.1 | Aktuální hodnota |
Digitální výstupy základního zařízení | 8335.1 | Aktuální hodnota |
Konfigurovatelné digitální vstupy základního zařízení | 8337.1 | Aktuální hodnota |
Konfigurovatelné digitální vstupy/digitální výstupy základního zařízení | 8337.21 | Výběr DIO 01 pro digitální vstup nebo digitální výstup |
Konfigurovatelné digitální vstupy/digitální výstupy základního zařízení | 8337.22 | Výběr DIO 02 pro digitální vstup nebo digitální výstup |
Konfigurovatelné digitální výstupy základního zařízení | 8338.1 | Aktuální hodnota |