Wejścia cyfrowe i wyjścia cyfrowe

W tym podmenu widoczna jest aktualna wartość obsługiwanych cyfrowych wejść i wyjść falownika.

Skróty mają następujące znaczenie:

  • DI: Wejście cyfrowe
  • DO: Wyjście cyfrowe
  • DIO: konfigurowane wejścia cyfrowe i wyjścia cyfrowe
  • DB: cyfrowe wyjście hamulca
  • DO R: cyfrowe wyjście przekaźnika
  1. Aby wyświetlić szczegóły, należy wybrać symbol LED i nacisnąć przycisk <OK>.

Parametry

Znaczenie

Fiz. poziom

Symbol LED zielony: sygnał wysoki

Symbol LED szary: sygnał niski

0-aktywne

Symbol LED zielony: sygnał niski aktywuje funkcję

Symbol LED szary: sygnał wysoki aktywuje funkcję

Stan funkcji

Symbol LED zielony: funkcja aktywna

Symbol LED szary: funkcja nieaktywna

Funkcja

Wskazuje funkcję cyfrowego przyłącza.

  1. Przyciskiem <Esc> można powrócić do menu głównego. W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wejścia i wyjścia cyfrowe.

Parametry

Indeks

Znaczenie

Wejścia cyfrowe urządzenia podstawowego

8334.1

Aktualna wartość

Wyjścia cyfrowe urządzenia podstawowego

8335.1

Aktualna wartość

Konfigurowane wejścia cyfrowe urządzenia podstawowego

8337.1

Aktualna wartość

Konfigurowane wejścia/wyjścia cyfrowe urządzenia podstawowego

8337.21

Wybór DIO 01 jako wejścia cyfrowego lub wyjścia cyfrowego

Konfigurowane wejścia/wyjścia cyfrowe urządzenia podstawowego

8337.22

Wybór DIO 02 jako wejścia cyfrowego lub wyjścia cyfrowego

Konfigurowane wyjścia cyfrowe urządzenia podstawowego

8338.1

Aktualna wartość