Entradas digitais e saídas digitais
Este submenu mostra o valor atual das entradas e saídas digitais suportadas do conversor.
Significado das abreviaturas:
- DI: entrada digital
- DO: saída digital
- DIO: entradas digitais e saídas digitais configuráveis
- DB: saída digital do freio
- DO R: saída digital do relé

- Para visualizar os detalhes, selecione um símbolo LED e prima a tecla <OK>.

Parâmetro | Significado |
|---|---|
Physical level (Nível físico) | Símbolo LED verde: sinal alto Símbolo LED cinzento: sinal baixo |
0-active (0 ativo) | Símbolo LED verde: o sinal baixo ativa a função Símbolo LED cinzento: o sinal alto ativa a função |
Function status (Estado da função) | Símbolo LED verde: função ativa Símbolo LED cinzento: função inativa |
Function (Função) | Mostra a função da ligação digital. |
- Para regressar ao menu, prima a tecla <Esc>. A tabela seguinte mostra as entradas e saídas digitais mais importantes.
Parâmetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
Entradas digitais da unidade base | 8334.1 | Valor atual |
Saídas digitais da unidade base | 8335.1 | Valor atual |
Entradas digitais configuráveis da unidade base | 8337.1 | Valor atual |
Entradas/saídas digitais configuráveis da unidade base | 8337.21 | Seleção DIO 01 como entrada digital ou saída digital |
Entradas/saídas digitais configuráveis da unidade base | 8337.22 | Seleção DIO 02 como entrada digital ou saída digital |
Saídas digitais configuráveis da unidade base | 8338.1 | Valor atual |