Entrées digitales et sorties digitales
Ce sous-menu montre la valeur actuelle des entrées et sorties digitales supportées par le variateur de vitesse.
Signification des abréviations
- DI : entrée digitale
- DO : sortie digitale
- DIO : entrées et sorties digitales configurables
- DB : sortie frein digitale
- DO R : sortie relais digitale

- Pour afficher les détails, sélectionner un symbole de diode et appuyer sur la touche <OK>.

Paramètre | Signification |
|---|---|
Niveau physique | Symbole de diode vert : signal High Symbole de diode gris : signal Low |
Actif à l'état 0 | Symbole de diode vert : signal Low active la fonction. Symbole de diode gris : signal High active la fonction. |
État fonction | Symbole de diode vert : fonction active Symbole de diode gris : fonction inactive |
Fonction | Montre la fonction du raccordement digital. |
- Pour revenir au menu, appuyer sur la touche <Esc>. Le tableau suivant montre les principales entrées et sorties digitales.
Paramètre | Index | Signification |
|---|---|---|
Entrées digitales de l'appareil de base | 8334.1 | Valeur actuelle |
Sorties digitales de l'appareil de base | 8335.1 | Valeur actuelle |
Entrées digitales configurables de l'appareil de base | 8337.1 | Valeur actuelle |
Entrées et sorties digitales configurables de l'appareil de base | 8337.21 | Sélection DIO 01 comme entrée digitale ou sortie digitale |
Entrées et sorties digitales configurables de l'appareil de base | 8337.22 | Sélection DIO 02 comme entrée digitale ou sortie digitale |
Sorties digitales configurables de l'appareil de base | 8338.1 | Valeur actuelle |