Digitale ingangen en digitale uitgangen
In dit submenu staat de actuele waarde van de ondersteunde digitale in- en uitgangen van de regelaar.
De afkortingen betekenen:
- DI: Digitale ingang
- DO: Digitale uitgang
- DIO: Geconfigureerde digitale ingangen en digitale uitgangen
- DB: Digitale remuitgang
- DO R: Digitale relaisuitgang

- Voor details, selecteert u een LED-symbool en tipt u de toets <OK> aan.

Parameters | Betekenis |
|---|---|
Physical level (Fysiek niveau) | LED-symbool groen: High-signaal LED-symbool grijs: Low-signaal |
0-active (0-actief) | LED-symbool groen: Low-signaal activeert functie LED-symbool grijs: High-signaal activeert functie |
Function status (Functiestatus) | LED-symbool groen: Functie actief LED-symbool grijs: Functie niet-actief |
Function (Functie) | Toont de functie van de digitale aansluiting. |
- Om weer terug te keren naar het menu, drukt u op de toets <Esc>. De volgende tabel toont de belangrijkste digitale in- en uitgangen.
Parameters | Index | Betekenis |
|---|---|---|
Digitale ingangen basisapparaat | 8334.1 | Huidige waarde |
Digitale uitgangen basisapparaat | 8335.1 | Huidige waarde |
Configureerbare digitale ingangen basisapparaat | 8337.1 | Huidige waarde |
Configureerbare digitale in-/uitgangen basisapparaat | 8337.21 | Selectie DIO 01 als digitale ingang of digitale uitgang |
Configureerbare digitale in-/uitgangen basisapparaat | 8337.22 | Selectie DIO 02 als digitale ingang of digitale uitgang |
Configureerbare digitale uitgangen basisapparaat | 8338.1 | Huidige waarde |