Digitaalitulot ja digitaalilähdöt
Tämä alavalikko näyttää taajuusmuuttajan tuettujen digitaalisten tulojen ja lähtöjen sen hetkisen arvon.
Lyhenteiden merkitys on seuraava:
- DI: Digitaalitulo
- DO: Digitaalilähtö
- DIO: konfiguroitavat digitaalitulot ja digitaalilähdöt
- DB: digitaalinen jarrulähtö
- DO R: digitaalinen relelähtö

- Yksityiskohtien näyttämiseksi valitse LED-symboli ja paina painiketta <OK>.

Parametrit | Merkitys |
|---|---|
Physical level (Fys. taso) | LED-symboli vihreä: High-signaali LED-symboli harmaa: Low-signaali |
0-active (0-aktiivinen) | LED-symboli vihreä: Low-signaali aktivoi toiminnon LED-symboli harmaa: High-signaali aktivoi toiminnon |
Function status (Toimintotila) | LED-symboli vihreä: Toiminto aktiivinen LED-symboli harmaa: Toiminto ei aktiivinen |
Function (Toiminto) | Näyttää digitaalisen liitännän toiminnon. |
- Paina painiketta <Esc> palataksesi valikkoon. Seuraavassa taulukossa näkyvät tärkeimmät digitaaliset tulot ja lähdöt.
Parametrit | Indeksi | Merkitys |
|---|---|---|
Peruslaitteen digitaalitulot | 8334.1 | Sen hetkinen arvo |
Peruslaitteen digitaalilähdöt | 8335.1 | Sen hetkinen arvo |
Peruslaitteen konfiguroitavat digitaalitulot | 8337.1 | Sen hetkinen arvo |
Peruslaitteen konfiguroitavat digitaalitulot/digitaalilähdöt | 8337.21 | Valinta DIO 01 digitaalitulona tai digitaalilähtönä |
Peruslaitteen konfiguroitavat digitaalitulot/digitaalilähdöt | 8337.22 | Valinta DIO 02 digitaalitulona tai digitaalilähtönä |
Peruslaitteen konfiguroitavat digitaalilähdöt | 8338.1 | Sen hetkinen arvo |