触发制动器/DynaStop®

警告

制动器打开时不受控的系统行为
死亡或重伤,例如由于提升装置坠落。
- 确保松开制动器时系统不会自动启动。
- 在提升装置应用中,请采取适当的防护措施,防止负载意外坠落。
通过“触发制动器/DynaStop®”功能,可以释放制动器或禁用DynaStop®,具体取决于制动器是否存在。
[1] | LED图标:Output stage inhibited(输出级已禁用)的激活状态 |
[2] | Inhibit output stage(输出级禁用)按键 |
[3] | LED图标:Brake relased(制动器已打开)的激活状态 |
[4] | Relase brake(制动器打开)按键:以电动方式启动并打开制动器。 |
- 在手动操作菜单中选择Brake/DynaStop control(触发制动器/DynaStop)图标。
- 按 <OK> 键确认选择。
- 选择Inhibit output stage(输出级禁用)按键。
- 点击 <OK> 键。
- 显示以下询问:“确定要禁用输出级?禁用输出级后,驱动装置不会形成扭矩。”
- 点击 <OK> 键。
- 选择Brake released(制动器打开)按键,然后点击 <OK> 键。
- 显示以下询问:“确定要打开制动器/禁用DynaStop® 吗?如果没有机械制动器/DynaStop®功能,驱动装置就可以自由移动。”
- 点击 <OK> 键。