Controllo freno/DynaStop®

AVVERTENZA

Comportamento incontrollato dell'impianto con lo sblocco del freno
Morte o lesioni gravi, ad es. dovute alla caduta del sollevatore.
  • Assicurarsi che l'impianto non si metta in moto automaticamente con lo sblocco del freno.
  • Assicurarsi mediante adeguate misure precauzionali che venga escluso l'abbassamento accidentale del carico nelle applicazioni di sollevamento.

 

La funzione controllo freno/DynaStop® consente, a seconda di ciò che è presente, di sbloccare il freno o di disattivare DynaStop®.

[1]

simbolo LED: stato attivo dello Output stage inhibited (stadio finale bloccato)

[2]

pulsante Inhibit output stage (blocca stadio finale)

[3]

simbolo LED: stato attivo del Brake released (freno sbloccato)

[4]

pulsante Release brake (sblocca freno): il freno viene controllato elettricamente e si sblocca.

  1. Nel menu Operazione manuale selezionare il simbolo Controllo freno/DynaStop.
  2. Confermare con il tasto <OK>.
  3. Selezionare il pulsante Inhibit output stage (blocca stadio finale).
  4. Toccare il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: "Bloccare lo stadio finale? Con lo stadio finale bloccato, l'azionamento non è in grado di generare coppia."
  5. Toccare il tasto <OK>.
  6. Selezionare il pulsante Release brake (sblocca freno) e premere il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: "Sbloccare il freno/disattivare DynaStop®? Senza freno meccanico/funzione DynaStop®, l'azionamento può muoversi liberamente."
  7. Toccare il tasto <OK>.