Pilotage frein / DynaStop®

AVERTISSEMENT

Comportement incontrôlé de l'installation en cas de déblocage du frein.
Blessures graves ou mortelles, p. ex. en raison de la chute du dispositif de levage.
  • S'assurer que l'installation ne se mette pas automatiquement en route en cas de déblocage du frein.
  • Sur les applications de levage, garantir l'exclusion de toute chute involontaire de la charge par des mesures de protection adéquates.

 

La fonction de pilotage du frein/DynaStop® permet de débloquer l'éventuel frein présent ou de désactiver la fonction DynaStop®.

[1]

Symbole de diode : état actif de Étage de puissance verrouillé

[2]

Champ Verrouiller étage puissance

[3]

Symbole de diode : état actif de Frein débloqué

[4]

Champ Débloquer frein : le frein est piloté électriquement et se débloque.

  1. Dans le menu Mode manuel, sélectionner le symbole Pilotage frein / DynaStop.
  2. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
  3. Sélectionner le champ Verrouiller étage puissance.
  4. Appuyer sur la touche <OK>.
    • La question suivante s'affiche : "Voulez-vous réellement verrouiller l'étage de puissance ? Quand l'étage de puissance est verrouillé, l'entraînement ne génère pas de couple."
  5. Appuyer sur la touche <OK>.
  6. Sélectionner le champ Débloquer frein et appuyer sur la touche <OK>.
    • La question suivante s'affiche : "Voulez-vous réellement débloquer le frein / désactiver la fonction DynaStop® ? Sans frein mécanique / fonction DynaStop®, l'entraînement peut tourner librement."
  7. Appuyer sur la touche <OK>.