Styring av brems/DynaStop®

ADVARSEL

Ukontrollerte startegenskaper når bremsen åpnes
Livsfare eller alvorlige personskader, for eksempel som følge av løfteanordning som faller ned.
  • Sørg for at anlegget ikke automatisk settes i bevegelse når bremsen åpnes.
  • Forviss deg om at utilsiktet senking av lasten er utelukket ved applikasjoner med løfteanordning, ved hjelp av egnede vernetiltak.

 

Funksjonen Styring av brems/DynaStop® gir deg anledning til å lufte bremsen eller deaktivere DynaStop®, alt etter hva som er for hånden.

[1]

LED-symbol: aktivert status for Output stage inhibited (Sluttrinn sperret)

[2]

Knappen Inhibit output stage (Sperr sluttrinn)

[3]

LED-symbol: aktivert status for Brems åpnet

[4]

Knappen Release brake (Åpne brems): Bremsen styres og åpnes elektrisk.

  1. I menyen Manuell drift velger du symbolet Styring av brems/DynaStop.
  2. Bekreft med <OK>-tasten.
  3. Velg knappen Inhibit output stage (Sperr sluttrinn).
  4. Berør <OK>-tasten.
    • Følgende spørsmål vises: "Vil du virkelig sperre sluttrinnet? Drivenheten skaper ikke dreiemoment når sluttrinn er sperret."
  5. Berør <OK>-tasten.
  6. Velg knappen Release brake (Løsne brems) og trykk på <OK>-tasten.
    • Følgende spørsmål vises: "Vil du virkelig åpne bremsen / deaktivere DynaStop®? Uten mekanisk brems / DynaStop®-funksjon kan drivenheten beveges fritt."
  7. Berør <OK>-tasten.