Ovládání brzdy/DynaStop®

VAROVÁNÍ

Nekontrolované chování zařízení při uvolnění brzdy
Nebezpečí smrti nebo těžkých zranění, např. způsobené pádem zvedacího zařízení.
  • Ujistěte se, že se zařízení po uvolnění brzdy automaticky nerozběhne.
  • Zajistěte, aby byla zavedena vhodná ochranná opatření, která při aplikace ve zvedací technice zabrání neúmyslnému spuštění břemena.

 

Funkce ovládání brzdy/DynaStop® vám umožní odbrzdit brzdu nebo deaktivovat DynaStop® v závislosti na jeho přítomnosti.

[1]

LED symbol: aktivní stav zablokovaného koncového stupně

[2]

tlačítko zablokovat koncový stupeň

[3]

LED symbol: aktivní stav otevřené brzdy

[4]

Tlačítko otevřít brzdu: Brzda se ovládá a otevírá elektricky.

  1. V menu Ruční provoz zvolte symbol ovládání brzdy/DynaStop.
  2. Potvrďte tlačítkem <OK>.
  3. Zvolte tlačítko zablokovat koncový stupeň.
  4. Klepněte na tlačítko <OK>.
    • Zobrazí se následující dotaz: "Chcete opravdu zablokovat koncový stupeň? Se zablokovaným koncovým stupněm nevytváří pohon žádný krouticí moment."
  5. Klepněte na tlačítko <OK>.
  6. Zvolte tlačítko otevřít brzdu a stiskněte tlačítko <OK>.
    • Zobrazí se následující dotaz: "Chcete opravdu otevřít brzdu/deaktivovat DynaStop®? Bez mechanické brzdy/funkce DynaStop® je pohon volně pohyblivý."
  7. Klepněte na tlačítko <OK>.