Aansturing rem/DynaStop®

WAARSCHUWING

Ongecontroleerd installatiegedrag bij het openen van de rem
Dodelijk of ernstig letsel, bijvoorbeeld door vallend hijswerk.
- Voorkom dat de installatie bij het openen van de rem automatisch in beweging komt.
- Zorg ervoor dat bij hijswerktoepassingen onbedoeld vallen van de last door geschikte veiligheidsmaatregelen is uitgesloten.
Met de functie Aansturing rem/DynaStop® kunt u de rem, afhankelijk van of die aanwezig is, lichten of de DynaStop® deactiveren.
[1] | LED-symbool: actieve toestand van de Output stage inhibited (Eindtrap geblokkeerd) |
[2] | Knop Inhibit output stage (Eindtrap blokkeren) |
[3] | LED-symbool: actieve toestand van de Brake released (Rem geopend) |
[4] | Knop Release brake (Rem openen): de rem wordt elektrisch aangestuurd en gaat open. |
- Selecteer in het menu Manual mode het symbool Brake/DynaStop control (Aansturing rem/DynaStop).
- Bevestig met de toets <OK>.
- Selecteer de knop Inhibit output stage (Eindtrap blokkeren).
- Tip de toets <OK> aan.
- De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de eindtrap echt blokkeren? Met geblokkeerde eindtrap vormt de aandrijving geen koppel."
- Tip de toets <OK> aan.
- Selecteer de knop Release brake (Rem openen) en druk op de toets <OK>.
- De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de rem echt openen/DynaStop® deactiveren? Zonder mechanische rem/DynaStop®-functie is de aandrijving vrij beweeglijk."
- Tip de toets <OK> aan.