Referentiebeweging

Om het positiegestuurde handbedrijf te gebruiken moet u vooraf een referentie van de aandrijving uitvoeren.

[1]

Het LED-symbool geeft aan of er een referentie op de actieve aandrijving uitgevoerd is.

[2]

Status van de referentiebeweging

[3]

Actuele positie

[4]

De knop Start (Starten) is vooraf geselecteerd.

  1. Selecteer in het menu Manual mode (Handbedrijf) het symbool Reference travel (Referentiebeweging).
    • De volgende vraag verschijnt: "Wilt u het handbedrijf starten?"
  2. Bevestig met de toets <OK>.
    • Het venster "Reference travel" (Referentiebeweging) verschijnt.
  3. Om de referentiebeweging te starten, tipt u de toets <OK> aan.
    • Als de referentiebeweging succesvol is afgelosten, wordt dit aangegeven door het groene LED-symbool [1].
  1. Om het handbedrijf te stoppen tipt u de toets <ESC> aan.
    • De volgende vraag verschijnt: wilt u het handbedrijf stoppen? Waarschuwing! Een aangelegde setpoint wordt na het beëindigen van het handbedrijf weer actief.
  2. Controleer vóór het stoppen van het handbedrijf of niemand zich binnen het bereik van draaiende delen bevindt.
  3. Bevestig met de toets <OK>.