Bazowanie

Aby korzystać z trybu obsługi ręcznej sterowanego pozycją, należy najpierw wykonać bazowanie napędu.

[1]

Symbol LED wskazuje, czy wykonano bazowanie aktywnego napędu.

[2]

Status bazowania

[3]

Aktualne położenie

[4]

Przycisk Start jest wybrany wstępnie.

  1. W menu Tryb obsługi ręcznej wybrać symbol Bazowanie.
    • Wyświetli się następujące pytanie: "Czy chcesz uruchomić tryb ręczny?"
  2. Potwierdzić przyciskiem <OK>.
    • Wyświetli się okno "Bazowanie".
  3. Aby rozpocząć bazowanie, nacisnąć przycisk <OK>.
    • Zakończenie bazowania jest sygnalizowane zielonym symbolem LED [1].
  1. Aby zatrzymać tryb obsługi ręcznej, nacisnąć przycisk <ESC>.
    • Wyświetli się następujące pytanie: Czy chcesz zatrzymać tryb obsługi ręcznej? Ostrzeżenie! Utworzona wartość zadana będzie ponownie aktywna po zakończeniu trybu ręcznego.
  2. Przed zatrzymaniem trybu ręcznego należy sprawdzić, czy w obszarze obracających się części nie ma ludzi.
  3. Potwierdzić przyciskiem <OK>.