Referencekørsel
For at bruge den positioneringsstyrede manuelle drift skal du føres foretage en referentiering af drevet.
[1] | LED-symbolet viser, om det aktive drev er referentieret. |
[2] | Status for referencekørsel |
[3] | Faktisk position |
[4] | Knappen Start er forvalgt. |
- Vælg i menuen Manuel drift symbolet Reference travel (Referencekørsel).
- Der vises følgende forespørgsel: "Vil du starte den manuelle drift?"
- Bekræft med tasten <OK>.
- Vinduet Reference travel" (Referencekørsel) vises.
- Tryk på tasten <OK> for at initiere referencekørslen.
- Når referencekørslen blev afsluttet korrekt, vises dette med det grønne LED-symbol [1].
- Tryk på tasten <ESC> for at stoppe den manuelle drift.
- Der vises følgende forespørgsel: Vil du stoppe den manuelle drift? Advarsel! Et gemt nominel værdi bliver aktiv igen efter afslutningen af den manuelle drift.
- Kontrollér før stop af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
- Bekræft med tasten <OK>.