参考运行
要使用受位置控制的手动操作,必须事先对驱动装置进行寻参。
[1] | 该LED图标表示已激活的驱动装置是否已寻参。 |
[2] | 参考运行的状态 |
[3] | 实际位置 |
[4] | 已预选启动按键。 |
- 在手动操作菜单中选择Reference travel(参考运行)图标。
- 显示以下询问:“是否要开始手动操作?”
- 按 <OK> 键确认选择。
- 将显示“Reference travel”(参考运行)窗口。
- 要启动参考运行,请点击 <OK> 键。
- 参考运行成功完成后,将显示绿色LED图标 [1]。
- 要停止手动操作,请点击 <ESC> 键。
- 显示以下询问:是否要停止手动操作?警告!所确定的设定值将在手动操作结束后重新激活。
- 停止手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。
- 按 <OK> 键确认选择。