手动操作

打开手动操作菜单后,即可确定变频器所支持的手动操作模式并进行操作。例如,如果未通过驱动机构调试编码器系统,则不会显示由位置控制的功能,相关子菜单也会显示为灰色。

 

警告

意外起动会造成危险。
死亡或重伤。
  • 如果按下“RUN”键,变频器将启用,并以先前设置的转速启动。
  • 如果手动操作模式停止,当前现有的设定值将激活。设定值可通过数字量输入端或过程数据来指定。
  • 开始手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。