受转速控制的手动操作

通过受转速控制的手动操作,可借助转速参数运行驱动装置。转速轴显示在菜单中,受最小和最大适用转速的限制。

[1]

应用极限

[2]

实际转速

[3]

设定转速

[4]

用于选择设定值的图标

[5]

输入设定值

请按以下步骤进行操作:

  1. 手动操作菜单中选择Speed controlled manual mode(受转速控制的手动操作)图标。
    • 显示以下询问:“是否要开始手动操作?”
  2. 按 <OK> 键确认选择。
    • 将显示Speed controlled manual mode(受转速控制的手动操作)窗口。
  3. 设置以下设定值 [3]。数值的变化会直接影响驱动装置。

图标

说明

以用户单位输入所需的设定速度,例如rev/min。

以用户单位输入所需的设定加速度/设定减速度,例如rev/(min*s)。

要切换旋转方向,请点击 <OK> 键。

  1. 要启用驱动装置,请按下绿色的 <RUN> 键。
  2. 要停止驱动装置的使能,请按下红色的 <STOP> 键。
  1. 要停止手动操作,请点击 <Esc> 键。
    • 显示以下询问:是否要停止手动操作?警告!所确定的设定值将在手动操作结束后重新激活。
  2. 停止手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。
  3. 按 <OK> 键确认选择。
  • 手动操作已停止,现有设定值都将重新激活。