Toerentalgestuurd handbedrijf

Met het toerentalgestuurde handbedrijf kan de aandrijving met behulp van een toerentalinstelling verplaatst worden. In het menu verschijnt een toerentalas die begrensd wordt door het minimaal en maximaal toepasbare toerental.

[1]

Applicatiegrenzen

[2]

Actueel toerental

[3]

Toerentalsetpoint

[4]

Symbolen voor de selectie van de setpoints

[5]

Invoer setpoint

Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer in het menu Manual mode (Handbedrijf) het symbool Speed controlled manual mode (Toerentalgestuurd handbedrijf).
    • De volgende vraag verschijnt: "Wilt u het handbedrijf starten?"
  2. Bevestig met de toets <OK>.
    • Het venster Speed controlled manual mode (Toerentalgestuurd handbedrijf) verschijnt.
  3. Stel de volgende setpoints [3] in. Wijzigingen in de waarden hebben direct effect op de aandrijving.

Symbool

Beschrijving

Voer de gewenste setpointsnelheid in gebruikerseenheden in, bijv. omw/min.

Voer de gewenste setpointacceleratie/-deceleratie in gebruikerseenheden in, bijv. omw/(min*s).

Om de draairichting te veranderen, tipt u de toets <OK> aan.

  1. Om de aandrijving vrij te schakelen, drukt u op de groene toets <RUN>.
  2. Om de vrijschakeling van de aandrijving te beëindigen, drukt u op de rode toets <STOP>.
  1. Om het handbedrijf te stoppen tipt u de toets <Esc> aan.
    • De volgende vraag verschijnt: wilt u het handbedrijf stoppen? Waarschuwing! Een aangelegde setpoint wordt na het beëindigen van het handbedrijf weer actief.
  2. Controleer vóór het stoppen van het handbedrijf of niemand zich binnen het bereik van draaiende delen bevindt.
  3. Bevestig met de toets <OK>.
  • Het handbedrijf is gestopt en opgeslagen setpoints worden weer actief.