Operazione manuale controllata da velocità

Con l'operazione manuale controllata da velocità, l'azionamento può essere traslato con l'ausilio della specificazione velocità. Nel menu viene visualizzato un asse di velocità limitato dalla velocità applicativa minima e massima.

[1]

limiti di applicazione

[2]

velocità effettiva

[3]

velocità di riferimento

[4]

simboli per la selezione dei riferimenti

[5]

immissione riferimento

Procedere come segue:

  1. Nel menu Operazione manuale selezionare il simbolo Operazione manuale controllata da velocità.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: "Avviare l'operazione manuale?"
  2. Confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la finestra Speed controlled manual mode(operazione manuale controllata da velocità)..
  3. Impostare i seguenti riferimenti [3]. Le modifiche dei valori agiscono direttamente sull'azionamento.

Simbolo

Descrizione

Inserire la velocità nominale richiesta in unità utente, ad es. rev/min.

Inserire l'accelerazione nominale/decelerazione nominale richiesta in unità utente, ad es. rev/(min*s).

Per commutare il senso di rotazione, toccare il tasto <OK>.

  1. Per abilitare l'azionamento, premere il tasto verde <RUN>.
  2. Per terminare l'abilitazione dell'azionamento, premere il tasto rosso <STOP>.
  1. Per arrestare l'operazione manuale toccare il tasto <Esc>.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: Arrestare l'operazione manuale? Avvertenza! Dopo l'arresto dell'operazione manuale si riattiva un riferimento applicato.
  2. Prima dell'arresto dell'operazione manuale accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze delle parti rotanti.
  3. Confermare con il tasto <OK>.
  • L'operazione manuale è stata arrestata e i riferimenti applicati si riattivano.