속도 제어 수동 모드

속도 제어 수동 모드를 통해 드라이브를 속도 지정값으로 작동시킬 수 있습니다. 메뉴에서는 최소 및 최대 적용 속도로 제한되는 속도 축이 표시됩니다.

[1]

어플리케이션 한계

[2]

실제 속도

[3]

설정 속도

[4]

설정값 선택을 위한 아이콘

[5]

설정값 입력

다음과 같이 진행하십시오:

  1. 수동 모드 메뉴에서 속도 제어 수동 모드 아이콘을 선택하십시오.
    • 다음과 같은 질문이 표시됩니다: "수동 모드를 시작하시겠습니까?"
  2. <OK> 버튼으로 확인하십시오.
    • 속도 제어 수동 모드 창이 표시됩니다.
  3. 다음 설정값[3]을 설정하십시오. 값의 변경은 드라이브에 직접적으로 영향을 미칩니다.

아이콘

설명

원하는 설정 속도를 사용자 단위로 입력하십시오(예를 들어 rev/min).

원하는 설정 가속도/설정 감속도를 사용자 단위로 입력하십시오(예를 들어 rev/(min*s)).

회전방향을 전환하는 경우 <OK> 버튼을 터치하십시오.

  1. 드라이브를 승인하는 경우 녹색 <RUN> 버튼을 누르십시오.
  2. 드라이브의 승인을 종료하는 경우 적색 <STOP> 버튼을 누르십시오.
  1. 수동 모드를 중지하는 경우 <Esc> 버튼을 터치하십시오.
    • 다음과 같은 질문이 표시됩니다: 수동 모드를 중지하시겠습니까? 경고! 생성된 설정값은 수동 모드의 종료 후에 다시 활성화됩니다.
  2. 수동 모드의 중지 전에 회전 부품의 영역에 인원이 존재하지 않는지 점검하십시오.
  3. <OK> 버튼으로 확인하십시오.
  • 수동 모드가 중지되고 존재하는 설정값이 다시 활성화됩니다.