수동 모드

수동 모드 메뉴를 여는 즉시 인버터에서 지원하는 수동 모드 유형이 체크되고 조작 가능한 상태로 전환됩니다. 예를 들어 엔코더 시스템이 드라이브 트레인을 통해 가동되지 않은 경우 위치 제어 기능이 표시되지 않으며 해당 하위 메뉴가 회색으로 표시됩니다.

 

경고

예기치 않은 기동으로 인한 위험.
사망 또는 중상.
  • RUN 버튼을 누르면 인버터가 승인되고 상황에 따라 사전에 설정된 속도로 시작됩니다.
  • 수동 모드를 중지하는 경우 현재 지정된 설정값이 활성화됩니다. 설정값은 디지털 입력 또는 공정 데이터를 통해 지정할 수 있습니다.
  • 수동 모드의 시작 전에 회전 부품의 영역에 인원이 존재하지 않는지 점검하십시오.