Operação manual

Assim que abre o menu Operação manual, os modos de operação manual suportados pelo seu conversor são determinados e podem ser operados. Se, por exemplo, nenhum sistema de encoder tiver sido colocado em funcionamento através do grupo motopropulsor, as funções controladas pela posição não serão mostradas e os submenus associados serão apresentados a cinzento.

 

AVISO

Perigo devido a arranque inesperado.
Morte ou ferimentos graves.
  • Se premir a tecla RUN, o conversor é habilitado e iniciado a uma velocidade que possa ter sido previamente definida.
  • Se parar a operação manual, os valores de referência atuais são ativados. Os valores de referência podem estar especificados por entradas digitais ou dados do processo.
  • Antes de iniciar a operação manual, verifique se não se encontra ninguém na área das peças rotativas.