Operação por impulsos
A operação por impulsos é utilizada para avançar relativamente ao longo de um determinado trajeto.
[1] | Posição dos interruptores de fim de curso de software/limites da aplicação |
[2] | Posição efetiva relativa |
[3] | Posição de referência relativa |
[4] | Símbolos para seleção dos valores de referência |
[5] | Introdução de um valor de referência |
- No menu Operação manual, selecione o símbolo Cycle mode (Operação por impulsos).
- É apresentada a seguinte consulta: "Deseja iniciar a operação manual?"
- Confirme com a tecla <OK>.
- É apresentada a janela Cycle mode (Operação por impulsos).
- Defina os seguintes valores de referência [3]. As alterações dos valores têm efeito direto no acionamento.
Símbolo | Descrição |
|---|---|
| Introduza o trajeto de deslocação pretendido em unidades do utilizador, por exemplo, rev (rotações). |
| Introduza a velocidade de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev/min (rotações/min). |
| Introduza a aceleração de referência/desaceleração de referência pretendida em unidades do utilizador, por exemplo, rev/(min*s) (rotações/(min*s)). |
- Para iniciar a operação por impulsos, prima a tecla verde <RUN>.
- Para parar a operação por impulsos, prima a tecla vermelha <STOP>.
- Para parar a operação manual, prima a tecla <Esc>.
- É apresentada a seguinte consulta: Deseja parar a operação manual? Aviso! Um valor de referência aplicado é novamente ativado depois de terminar a operação manual.
- Antes de parar a operação manual, verifique se não se encontra ninguém na área das peças rotativas.
- Confirme com a tecla <OK>.
- A operação manual foi parada e os valores de referência aplicados são novamente ativados.