Taktdrift
Taktdriften anvendes til at køre en bestemt strækning relativt videre.
[1] | Position for softwareendeafbryder/applikationsgrænser |
[2] | Relativ faktisk position |
[3] | Relativ nominel position |
[4] | Symboler for valg af nominelle værdier |
[5] | Indtastning af nominel værdi |
- Vælg i menuen Manuel drift symbolet Cycle mode (Taktdrift).
- Der vises følgende forespørgsel: "Vil du starte den manuelle drift?"
- Bekræft med tasten <OK>.
- Vinduet Cycle mode (Taktdrift) vises.
- Indstil følgende nominelle værdier [3]. Ændringer af værdierne påvirker drevene direkte.
Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
| Indtast den ønskede kørestrækning i brugerenheder, f.eks. ”revolutions” (omdrejninger). |
| Indtast den ønskede nominelle hastighed i brugerenheder, f.eks. o/min. |
| Indtast den ønskede nominelle acceleration/nominelle deceleration i brugerenheder, f.eks. ”revolutions”/(min*s). |
- Tryk på den grønne tast <RUN> for at starte taktdriften.
- Tryk på den røde tast <STOP> for at stoppe taktdriften.
- Tryk på tasten <Esc> for at stoppe den manuelle drift.
- Der vises følgende forespørgsel: Vil du stoppe den manuelle drift? Advarsel! Et gemt nominel værdi bliver aktiv igen efter afslutningen af den manuelle drift.
- Kontrollér før stop af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
- Bekræft med tasten <OK>.
- Den manuelle drift blev stoppet, og de gemte nominelle værdier bliver aktive igen.