Pendulerende drift

Ved hjælp af den pendulerende drift kan der skiftes frem og tilbage mellem to absolutpositioner.

[1]

Position for softwareendeafbryder/applikationsgrænser

[2]

Faktisk position

[3]

Nominelle positioner 1 og 2

[4]

Symboler for valg af nominelle værdier

[5]

Indtastning af nominel værdi

 

  1. Vælg i menuen Manuel drift symbolet Load cycling (Pendulerende drift).
  2. Bekræft med tasten <OK>.
  3. Indstil følgende nominelle værdier [3]. Ændringer af værdierne påvirker drevene direkte.

Symbol

Beskrivelse

Indtast den nominelle position 1 for den pendulerende bevægelse i brugerenheder, f.eks. ”revolutions” (omdrejninger)

Indtast den nominelle position 2 for den pendulerende bevægelse i brugerenheder, f.eks. ”revolutions” (omdrejninger)

Indtast den ønskede nominelle hastighed i brugerenheder, f.eks. o/min.

Indtast den ønskede nominelle acceleration/nominelle deceleration i brugerenheder, f.eks. ”revolutions” (min*s).

  1. Tryk på den grønne tast <RUN> for at starte den pendulerende drift.
  2. Tryk på den røde tast <STOP> for at stoppe den pendulerende drift.
  1. Tryk på tasten <Esc> for at stoppe den manuelle drift.
    • Der vises følgende forespørgsel: Vil du stoppe den manuelle drift? Advarsel! Et gemt nominel værdi bliver aktiv igen efter afslutningen af den manuelle drift.
  2. Kontrollér før stop af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
  3. Bekræft med tasten <OK>.
  • Den manuelle drift blev stoppet, og de gemte nominelle værdier bliver aktive igen.