Pendeldrift
Ved hjelp av pendeldrift kan det pendles fram og tilbake mellom to absolutte posisjoner.
[1] | Posisjon til programvareendebrytere/applikasjonsgrenser |
[2] | Er-posisjon |
[3] | Skal-posisjon 1 og 2 |
[4] | Symboler for valg av skal-verdier |
[5] | Innstilling av skal-verdi |
- I menyen Manuell drift velger du symbolet Pendeldrift.
- Bekreft med <OK>-tasten.
- Still inn følgende skal-verdier [3]. Endringer av verdiene påvirker drivenheten direkte.
Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
| Still inn skal-posisjon 1 for pendelbevegelsen i brukerenheter, f.eks. revolutions (omdreininger). |
| Still inn skal-posisjon 2 for pendelbevegelsen i brukerenheter, f.eks. revolutions (omdreininger). |
| Still inn ønsket skal-hastighet i brukerenheter, f.eks. rev/min (o/min). |
| Still inn ønsket skal-hastighet/skal-forsinkelse i brukerenheter, f.eks. o/(min*s). |
- Trykk på den grønne <RUN> (KJØR) -tasten for å starte pendeldrift.
- Trykk på den røde <STOP> (STOPP) -tasten for å stoppe pendeldrift.
- Berør <Esc>-tasten for å stoppe manuell drift.
- Følgende spørsmål vises: "Vil du stoppe manuell drift?" Advarsel! En opprettet skal-verdi aktiveres på nytt når manuell drift avsluttes.
- Før manuell drift stoppes, må du kontrollere at ingen personer oppholder seg på områder med roterende deler.
- Bekreft med <OK>-tasten.
- Manuell drift ble stoppet, og foreliggende skal-verdier aktiveres igjen.