Salınım işletmesi

Salınım işletmesi yardımıyla iki mutlak pozisyon arasında ileri ve geri salınmak mümkündür.

[1]

Yazılım limit anahtarlarının/uygulama sınırlarının pozisyonları

[2]

Gerçek pozisyon

[3]

İstenen pozisyonlar 1 ve 2

[4]

İstenen değerlerin seçimi için semboller

[5]

İstenen değer girişi

 

  1. Manüel işletme menüsünde Load cycling (Salınım işletmesi) sembolünü seçin.
  2. "OK" tuşu ile onaylayın.
  3. Aşağıdaki istenen değerleri [3] ayarlayın: Değerlerin değişiklikleri doğrudan tahriki etkiler.

Sembol

Açıklama

Salınım hareketine ait istenen pozisyon 1'i kullanıcı birimlerinde girin, örn. revolutions.

Salınım hareketine ait istenen pozisyon 2'yi kullanıcı birimlerinde girin, örn. revolutions.

Gereken istenen hızı kullanıcı birimlerinde girin, örn. rev/min.

Gereken istenen ivme/istenen yavaşlamayı kullanıcı birimlerinde girin, örn. rev/(min*s).

  1. Salınım işletmesini başlatmak için, yeşil <RUN> tuşuna basın.
  2. Salınım işletmesini durdurmak için, kırmızı <STOP> tuşuna basın.
  1. Manüel işletmeyi durdurmak için, <Esc> tuşuna tıklayın.
    • Aşağıdaki soru görüntülenir: "Manüel işletme durdurulsun mu?" Uyarı! Oluşturulmuş bir istenen değer, manüel işletme sonlandıktan sonra tekrar aktif olur.
  2. Manüel işletmeyi durdurmadan önce, dönen parçaların bölgesinde insan olmadığını kontrol edin.
  3. "OK" tuşu ile onaylayın.
  • Manüel işletme durduruldu ve mevcut olan istenen değerler tekrar aktif hale gelir.