钟摆式运行
借助钟摆式运行可在两个绝对位置之间来回移动。
[1] | 软件限位开关/应用极限的位置 |
[2] | 实际位置 |
[3] | 设定位置1和2 |
[4] | 用于选择设定值的图标 |
[5] | 输入设定值 |
- 在手动操作菜单中选择Load cycling(钟摆式运行)图标。
- 按 <OK> 键确认选择。
- 设置以下设定值 [3]。数值的变化会直接影响驱动装置。
图标 | 说明 |
|---|---|
| 以用户单位指定钟摆式运行的设定位置1,例如 [revolutions]。 |
| 以用户单位指定钟摆式运行的设定位置2,例如 [revolutions]。 |
| 以用户单位输入所需的设定速度,例如rev/min。 |
| 以用户单位输入所需的设定加速度/设定减速度,例如rev/(min*s)。 |
- 要启动钟摆式运行,请按下绿色的 <RUN> 键。
- 要停止钟摆式运行,请按下红色的 <STOP> 键。
- 要停止手动操作,请点击 <Esc> 键。
- 显示以下询问:是否要停止手动操作?警告!所确定的设定值将在手动操作结束后重新激活。
- 停止手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。
- 按 <OK> 键确认选择。
- 手动操作已停止,现有设定值都将重新激活。