Funcionamiento oscilante
Con el funcionamiento oscilante es posible oscilar entre dos posiciones absolutas.
[1] | Comprobar la posición de los finales de carrera de software/límites de la aplicación |
[2] | Posición real |
[3] | Posiciones de consigna 1 y 2 |
[4] | Símbolos para la selección de las consignas |
[5] | Introducción consigna |
- En el menú Manual mode (Funcionamiento manual), seleccione el símbolo Funcionamiento oscilante.
- Confirme con la tecla <OK>.
- Ajuste las siguientes consignas [3]. Las modificaciones de los valores afectan directamente al accionamiento.
Símbolo | Descripción |
|---|---|
| Introduzca la posición de consigna 1 del movimiento pendular en unidades de usuario, p. ej. rev. |
| Introduzca la posición de consigna 2 del movimiento pendular en unidades de usuario, p. ej. rev. |
| Introduzca la velocidad de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev/min. |
| Introduzca la aceleración de consigna/deceleración de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev/(min*s). |
- Para iniciar el funcionamiento oscilante, pulse la tecla verde <RUN>.
- Para detener el funcionamiento oscilante, pulse la tecla roja <STOP>.
- Para detener el funcionamiento manual, pulse la tecla <Esc> (Escape).
- Se muestra la siguiente consulta: ¿Desea detener el funcionamiento manual? ¡Advertencia! Una consigna creada se activa de nuevo tras finalizar el funcionamiento manual.
- Antes de detener el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.
- Confirme con la tecla <OK>.
- El accionamiento manual se ha detenido y las consignas presentes vuelven a activarse.