Funcionamiento manual con control de posición

El funcionamiento manual con control de posición permite un posicionamiento absoluto.

[1]

Comprobar la posición de los finales de carrera de software/límites de la aplicación

[2]

Posición real

[3]

Posición de consigna

[4]

Símbolos para la selección de las consignas

[5]

Introducción consigna

  1. En el menú Manual mode (Funcionamiento manual), seleccione el símbolo Pos. controlled manual mode (Funcionamiento manual con control de posición).
    • Se muestra la siguiente consulta: "¿Desea iniciar el funcionamiento manual?"
  2. Confirme con la tecla <OK>.
    • Se visualiza la ventana Pos. controlled manual mode (Funcionamiento manual con control de posición).
  3. Ajuste las siguientes consignas [3]. Las modificaciones de los valores afectan directamente al accionamiento.

Símbolo

Descripción

Introduzca la posición de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev.

Introduzca la velocidad de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev/min.

Introduzca la aceleración de consigna/deceleración de consigna deseada en unidades de usuario, p. ej. rev/(min*s).

  1. Para desplazarse a la posición de consigna configurada, pulse la tecla verde <RUN>.
  2. Para detener la tarea de posicionamiento, pulse la tecla roja <STOP>.
  1. Para detener el funcionamiento manual, pulse la tecla <Esc> (Escape).
    • Se muestra la siguiente consulta: ¿Desea detener el funcionamiento manual? ¡Advertencia! Una consigna creada se activa de nuevo tras finalizar el funcionamiento manual.
  2. Antes de detener el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.
  3. Confirme con la tecla <OK>.
  • El accionamiento manual se ha detenido y las consignas presentes vuelven a activarse.