Mode manuel régulé en position
Le positionnement en mode manuel permet un positionnement absolu.
[1] | Position des fins de course logiciels / limites application |
[2] | Position réelle |
[3] | Consigne de position |
[4] | Symboles de sélection des consignes |
[5] | Champ de saisie de la consigne |
- La prise de référence a été réalisée. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Prise de référence.
- Dans le menu Mode manuel, sélectionner le symbole Mode manuel régulé en position.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous lancer le mode manuel ?"
- Valider en appuyant sur la touche <OK>.
- La fenêtre Mode manuel régulé en position s'affiche.
- Régler les consignes suivantes [3]. Les modifications des valeurs ont des répercussions directes sur l'entraînement.
Symbole | Description |
|---|---|
| Indiquer la consigne de position souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr. |
| Indiquer la consigne de vitesse souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr/min. |
| Indiquer la consigne d'accélération ou de décélération souhaitée en unités utilisateur, p. ex. tr/(min*s). |
- Pour atteindre la consigne de position réglée, appuyer sur la touche verte <RUN>.
- Pour arrêter l'ordre de positionnement, appuyer sur la touche rouge <STOP>.
- Pour arrêter le mode manuel, appuyer sur la touche <Esc>.
- La question suivante s'affiche : voulez-vous arrêter le mode manuel ? Avertissement ! Une consigne appliquée redevient active après fin du mode manuel.
- Avant de désactiver le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.
- Valider en appuyant sur la touche <OK>.
- Le mode manuel a été arrêté et les consignes appliquées sont de nouveau actives.