Positionsstyret manuel drift

Den positionsstyrede manuel drift muliggør en absolutpositionering.

[1]

Position for softwareendeafbryder/applikationsgrænser

[2]

Faktisk position

[3]

Nominel position

[4]

Symboler for valg af nominelle værdier

[5]

Indtastning af nominel værdi

  • Referencekørslen blev udført. Yderligere informationer findes i kapitlet Referencekørsel.
  1. Vælg i menuen Manuel drift symbolet Pos. controlled manuel mode (Positionsstyret manuel drift).
    • Der vises følgende forespørgsel: "Vil du starte den manuelle drift?"
  2. Bekræft med tasten <OK>.
    • Vinduet Pos. controlled manuel mode Positionsstyret manuel drift) vises.
  3. Indstil følgende nominelle værdier [3]. Ændringer af værdierne påvirker drevene direkte.

Symbol

Beskrivelse

Indtast den ønskede nominelle position i brugerenheder, f.eks. ”revolutions” (omdrejninger).

Indtast den ønskede nominelle hastighed i brugerenheder, f.eks. o/min.

Indtast den ønskede nominelle acceleration/nominelle deceleration i brugerenheder, f.eks. ”revolutions”/(min*s).

  1. Tryk på den grønne tast <RUN> for at køre til den indstillede nominelle position.
  2. Tryk på den røde tast <STOP> for at stoppe positioneringsopgaven.
  1. Tryk på tasten <Esc> for at stoppe den manuelle drift.
    • Der vises følgende forespørgsel: Vil du stoppe den manuelle drift? Advarsel! Et gemt nominel værdi bliver aktiv igen efter afslutningen af den manuelle drift.
  2. Kontrollér før stop af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
  3. Bekræft med tasten <OK>.
  • Den manuelle drift blev stoppet, og de gemte nominelle værdier bliver aktive igen.