Tryb obsługi ręcznej sterowany pozycją
Tryb obsługi ręcznej sterowany pozycją umożliwia pozycjonowanie absolutne.
[1] | Położenie krańcówki programowej/granice aplikacji |
[2] | Aktualne położenie |
[3] | Pozycja zadana |
[4] | Symbole do wyboru wartości zadanych |
[5] | Wprowadzenie wartości zadanej |
- Bazowanie zostało wykonane. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale Bazowanie.
- W menu Tryb obsługi ręcznej wybrać symbol Tryb obsługi ręcznej sterowany pozycją.
- Wyświetli się następujące pytanie: "Czy chcesz uruchomić tryb ręczny?"
- Potwierdzić przyciskiem <OK>.
- Wyświetli się okno Tryb obsługi ręcznej sterowany pozycją.
- Ustawić poniższe wartości zadane [3]. Zmiany wartości wpływają bezpośrednio na napęd.
Symbol | Opis |
|---|---|
| Wprowadzić pozycję zadaną w jednostkach użytkownika, np. obr. |
| Wprowadzić prędkość zadaną w jednostkach użytkownika, np. obr./min. |
| Wprowadzić przyspieszenie zadane / opóźnienie zadane w jednostkach użytkownika, np. obr./(min*s). |
- Aby przejść do ustawionej pozycji zadanej, należy nacisnąć zielony przycisk <RUN>.
- Aby zakończyć zlecenie pozycjonowania, należy nacisnąć czerwony przycisk <STOP>.
- Aby zatrzymać tryb obsługi ręcznej, nacisnąć przycisk <Esc>.
- Wyświetli się następujące pytanie: Czy chcesz zatrzymać tryb obsługi ręcznej? Ostrzeżenie! Utworzona wartość zadana będzie ponownie aktywna po zakończeniu trybu ręcznego.
- Przed zatrzymaniem trybu ręcznego należy sprawdzić, czy w obszarze obracających się części nie ma ludzi.
- Potwierdzić przyciskiem <OK>.
- Tryb ręczny został zatrzymany i wartości zadane są ponownie aktywne.