Tryb obsługi ręcznej

Po otwarciu menu Tryb obsługi ręcznej zostaną ustalone tryby ręczne obsługiwane przez falownik i będzie można z nich korzystać. Jeśli na przykład nie uruchomiono żadnego systemu enkodera przez układ napędowy, funkcje sterowania pozycyjnego nie wyświetlą się, a powiązane podmenu będą miały kolor szary.

 

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo na skutek niespodziewanego uruchomienia.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
  • Naciśnięcie przycisku RUN powoduje odblokowanie falownika i jego ewentualne uruchomienie z ustawioną wcześniej prędkością obrotową.
  • Zatrzymanie trybu obsługi ręcznej aktywuje aktualne wartości zadane. Wartości zadane mogą być ustawiane przez wejścia cyfrowe lub dane procesowe.
  • Przed uruchomieniem trybu ręcznego należy sprawdzić, czy w obszarze obracających się części nie ma ludzi.