Sterowanie hamulca/DynaStop®

OSTRZEŻENIE

Niekontrolowane działanie urządzenia podczas otwierania hamulca
Śmierć lub poważne obrażenia ciała, np. w następstwie upadku dźwignicy.
  • Upewnić się, że po zwolnieniu hamulca maszyna nie uruchomi się automatycznie.
  • W przypadku zastosowań dźwignicowych za pomocą odpowiednich środków ochronnych wyeliminować możliwość przypadkowego opuszczenia ładunku.

 

Funkcja sterowania hamulcem/DynaStop® umożliwia zwolnienie hamulca lub dezaktywację DynaStop®.

[1]

Symbol LED: aktywny stan stopień końcowy zablokowany

[2]

Przycisk Zablokuj stopień końcowy

[3]

Symbol LED: aktywny stan hamulec otwarty

[4]

Przycisk Otwórz hamulec: Hamulec jest sterowany i otwierany elektrycznie.

  1. W menu Tryb obsługi ręcznej wybrać symbol Sterowanie hamulca/DynaStop.
  2. Potwierdzić przyciskiem <OK>.
  3. Nacisnąć przycisk Zablokuj stopień końcowy.
  4. Nacisnąć przycisk <OK>.
    • Wyświetli się następujące pytanie: "Czy na pewno chcesz zablokować stopień końcowy? Z zablokowanym stopniem końcowym napęd nie wytwarza momentu obrotowego."
  5. Nacisnąć przycisk <OK>.
  6. Nacisnąć przycisk Otwórz hamulec, a następnie przycisk <OK>.
    • Wyświetli się następujące pytanie: "Czy na pewno chcesz otworzyć hamulec/dezaktywować DynaStop®? Bez hamulca mechanicznego/funkcji DynaStop®napęd może się swobodnie poruszać."
  7. Nacisnąć przycisk <OK>.