Control de freno/DynaStop®

ADVERTENCIA

Comportamiento descontrolado de la instalación al desbloquearse el freno
Lesiones graves o fatales por, p. ej., la caída del elevador.
  • Asegúrese de que la instalación no se pone automáticamente en movimiento con el desbloqueo del freno.
  • Asegúrese de que en las aplicaciones de elevación se impida el descenso accidental de la carga mediante medidas de protección adecuadas.

 

La función Control de freno/DynaStop® le permite desbloquear el freno o desactivar DynaStop® en función de la opción disponible.

[1]

Símbolo LED: estado activo de la Output stage inhibited (Etapa de salida bloqueada)

[2]

Botón Inhibit output stage (Bloquear la etapa de salida)

[3]

Símbolo LED: estado activo de Brake released (Freno desbloqueado)

[4]

Botón Release brake (Desbloquear freno): El freno es controlado eléctricamente y se desbloquea.

  1. En el menú Manual mode (Funcionamiento manual), seleccione el símbolo Control de freno/DynaStop.
  2. Confirme con la tecla <OK>.
  3. Seleccione el botón Inhibit output stage (Bloquear la etapa de salida).
  4. Pulse la tecla <OK>.
    • Se muestra la siguiente consulta: "¿Desea realmente bloquear la etapa de salida? Con la etapa de salida bloqueada, el accionamiento no genera ningún par."
  5. Pulse la tecla <OK>.
  6. Seleccione el botón Release brake (Desbloquear freno) y pulse la tecla <OK>.
    • Se muestra la siguiente consulta: ¿Desea realmente desbloquear el freno/desactivarDynaStop®? Sin freno mecánico/función DynaStop®, el accionamiento puede moverse libremente."
  7. Pulse la tecla <OK>.