Ansteuerung Bremse/DynaStop®

WARNUNG

Unkontrolliertes Anlagenverhalten beim Öffnen der Bremse
Tod oder schwere Verletzungen, z. B. durch abstürzendes Hubwerk.
- Stellen Sie sicher, dass die Anlage beim Öffnen der Bremse nicht automatisch in Bewegung kommt.
- Stellen Sie sicher, dass bei Hubwerksanwendungen ein unbeabsichtigtes Absenken der Last durch geeignete Schutzmaßnahmen ausgeschlossen ist.
Die Funktion Ansteuerung Bremse/DynaStop® ermöglicht Ihnen, je nach Vorhandensein die Bremse zu lüften oder den DynaStop® zu deaktivieren.
[1] | LED-Symbol: aktiver Zustand der Endstufe gesperrt |
[2] | Schaltfläche Endstufe sperren |
[3] | LED-Symbol: aktiver Zustand der Bremse geöffnet |
[4] | Schaltfläche Bremse öffnen: Die Bremse wird elektrisch angesteuert und öffnet. |
- Wählen Sie im Menü Handbetrieb das Symbol Ansteuerung Bremse/DynaStop aus.
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Wählen Sie die Schaltfläche Endstufe sperren.
- Tippen Sie auf die Taste <OK>.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie wirklich die Endstufe sperren? Mit gesperrter Endstufe bildet der Antrieb kein Drehmoment."
- Tippen Sie auf die Taste <OK>.
- Wählen Sie die Schaltfläche Bremse öffnen und drücken Sie auf die Taste <OK>.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie wirklich die Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren? Ohne mechanische Bremse/DynaStop®-Funktion ist der Antrieb frei beweglich."
- Tippen Sie auf die Taste <OK>.